{"product":{"productId":"agid.3430","price":1.13,"name":"STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 D=M12,D1=50, FORM:K, THERMOPLAST SCHWARZ,KOMP:STAHL BLAU-PASSIVIERT,DECKEL:SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
Thermoplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form K: Innengewinde mit Deckel
- Deckel in verschiedenen Farbkombinationen
Verkaufseinheit
1,13 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
DIN
ähnlich DIN 6336
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Komponente
blau-passiviert
D1=Außendurchmesser
50
D=Gewinde
M12
H=Höhe
32
T=Gewindetiefe
18
D8
22
Farbe
Deckel
schwarz
H3
17
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast schwarz, Buchse Stahl.
Ausführung
Buchse verzinkt, blau passiviert.
Auf Anfrage
Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.