{"product":{"productId":"agid.3430","price":0.29,"name":"STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 PASSBOHRUNGD=5, D1=25, FORM:G, THERMOPLASTSCHWARZ, KOMP:STAHL BLAU-PASSIVIERT,DECKEL:SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
Passbohrung
Thermoplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form G: ohne Buchse
- Deckel in verschiedenen Farbkombinationen
Verkaufseinheit
0,29 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
G
Gewindeart
Passbohrung
Ausführung 1
Passbohrung
DIN
ähnlich DIN 6336
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Komponente
blau-passiviert
D1=Außendurchmesser
25
D=Bohrung
5
H=Höhe
16
T=Bohrungtiefe
10
D8
12
Farbe
Deckel
schwarz
H3
8
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast schwarz.
Auf Anfrage
Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.