{"product":{"productId":"agid.15935","price":3.25,"name":"STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 MITSICHERUNGSBAND D=M10X20, D1=63,FORM:LS, THERMOPLAST SCHWARZ,KOMP:STAHL, DECKEL:SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
mit Sicherungsband
Thermoplast
schwarz
- Griffe aufgrund von Sicherungsband unverlierbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand
- Deckel in verschiedenen Farbkombinationen
Verkaufseinheit
3,25 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
LS
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
mit Sicherungsband
DIN
ähnlich DIN 6336
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
63
D=Gewinde
M10
H=Höhe
40
L=Gewindelänge
20
D8
26
Farbe
Deckel
schwarz
H3
21
H5
46
H5 max.
46
Beschreibung
Werkstoff
Sterngriff aus Thermoplast, Gewindebolzen Stahl.
Sicherungsband aus elastischem TPU.
Sicherungsband aus elastischem TPU.
Ausführung
Gewindebolzen verzinkt, blau passiviert.
Hinweis
Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden. Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand. Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.
Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden. Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand. Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.
Montage
Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.