Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sterngriff
Form
S
Gewindeart
Innensechskant
Ausführung 1
mit Innensechskant
DIN
ähnlich DIN 6336
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
50
H=Höhe
32
SW=Schlüsselweite
13
D8
22
Farbe Deckel
schwarz
H3
17
T7
10

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast schwarz.
Auf Anfrage
Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch