{"product":{"productId":"agid.3430","price":1.06,"name":"STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 MITINNENSECHSKANT, D1=63 SW=16, FORM:S,THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:STAHLBLAU-PASSIVIERT, DECKEL:SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
mit Innensechskant
Thermoplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form D: Gewindebuchse ohne Deckel
Verkaufseinheit
1,06 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
S
Gewindeart
Innensechskant
Ausführung 1
mit Innensechskant
DIN
ähnlich DIN 6336
Material
Grundkörper
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
63
H=Höhe
40
SW=Schlüsselweite
16
D8
26
Farbe
Deckel
schwarz
H3
21
T7
15
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast schwarz.
Auf Anfrage
Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.