Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sterngriff
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Schnellspannfunktion
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M5
H=Höhe
16,6
D2
10
D3
5,2
H2
9

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast schwarz, Buchse Stahl.
Ausführung
Buchse verzinkt, blau passiviert.
Hinweis
Sterngriffe mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden. Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.
Zeichnungshinweis
X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe ”H”
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch