Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Knopf
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
flach
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Außendurchmesser
32
D=Gewinde
M8
H=Höhe
37
T=Gewindetiefe
12
D2
18
D3
12
Form-Typ
mit Innengewinde
H1
11
H2
17

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch