Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Knopf
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
flach
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Außendurchmesser
36
D=Gewinde
M12
H=Höhe
42
L=Gewindelänge
18
D2
20
D3
13
Form-Typ
mit Außengewinde
H1
12
H2
20

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch