{"product":{"productId":"agid.3450","price":5.28,"name":"PILZKNOPF GR.2 D=M06, D1=25, STAHLBLAU-PASSIVIERT"},"currency":"EUR"}
Pilzknopf
Stahl
blau-passiviert
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Ausführungen: Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
5,28 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pilzknopf
Gewindeart
Innengewinde
Größe
2
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blau-passiviert
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M6
H=Höhe
25
T=Gewindetiefe
12
D2
14
H1
12
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl 1.4305, Edelstahl 1.4404 oder Aluminium.
Ausführung
Stahl, verzinkt und blau passiviert.
Edelstahl, feingedreht oder gestrahlt.
Aluminium, naturfarben eloxiert.
Edelstahl, feingedreht oder gestrahlt.
Aluminium, naturfarben eloxiert.
Auf Anfrage
Pilzknöpfe mit Außengewinde.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.