{"product":{"productId":"agid.21457","price":3.62,"name":"PILZKNOPF GR.3 D=M08, D1=33, DUROPLASTSCHWARZ POLIERT, KOMP:EDELSTAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Pilzknopf
Duroplast
schwarz
poliert
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
3,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pilzknopf
Größe
3
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
poliert
Oberfläche
Komponente
blank
D1=Außendurchmesser
33
D=Gewinde
M8
D2
18
H
33
H1
16
T
12
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31.
Stahl oder Edelstahl.
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis
Bei der Ausführung 06240-10-104 ist die Buchse aus Messing.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.