{"product":{"productId":"agid.21458","price":1.56,"name":"PILZKNOPF GR.1 D=M05X10, D1=21,DUROPLAST SCHWARZ POLIERT,KOMP:AUTOM.STAHL BLAU-PASSIVIERT"},"currency":"EUR"}
Pilzknopf
Duroplast
schwarz
poliert
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,56 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pilzknopf
Größe
1
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Automatenstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
poliert
Oberfläche
Komponente
blau-passiviert
D1=Außendurchmesser
21
D=Gewinde
M5
L=Gewindelänge
10
D2
12
H
21
H1
10
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31.
Stahl oder Edelstahl.
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Auf Anfrage
Weitere Schraubenlängen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.