Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pilzknopf
Größe
3
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Automatenstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
poliert
Oberfläche Komponente
blau-passiviert
D1=Außendurchmesser
33
D=Gewinde
M8
L=Gewindelänge
15
D2
18
H
33
H1
16

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31.
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Auf Anfrage
Weitere Schraubenlängen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch