Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pilzknopf
Gewindeart
Innengewinde
Größe
3
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
natur
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
D1=Außendurchmesser
33
D=Gewinde
M8
H=Höhe
33
T=Gewindetiefe
16
D2
18
H1
16

Beschreibung

Werkstoff

Stahl, Edelstahl 1.4305, Edelstahl 1.4404 oder Aluminium.

Ausführung
Stahl, verzinkt und blau passiviert.
Edelstahl, feingedreht oder gestrahlt.
Aluminium, naturfarben eloxiert.
Auf Anfrage
Pilzknöpfe mit Außengewinde.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch