Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pilzknopf
Gewindeart
Innengewinde
Größe
2
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
gestrahlt
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M6
H=Höhe
25
T=Gewindetiefe
12
D2
14
H1
12

Beschreibung

Werkstoff

Stahl, Edelstahl 1.4305, Edelstahl 1.4404 oder Aluminium.

Ausführung
Stahl, verzinkt und blau passiviert.
Edelstahl, feingedreht oder gestrahlt.
Aluminium, naturfarben eloxiert.
Auf Anfrage
Pilzknöpfe mit Außengewinde.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch