{"product":{"productId":"agid.3450","price":9.28,"name":"PILZKNOPF GR.3 D=M08, D1=33, EDELSTAHL1.4305 FEINGEDREHT"},"currency":"EUR"}
Pilzknopf
Edelstahl
feingedreht
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Ausführungen: Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
9,28 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pilzknopf
Gewindeart
Innengewinde
Größe
3
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
feingedreht
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D1=Außendurchmesser
33
D=Gewinde
M8
H=Höhe
33
T=Gewindetiefe
16
D2
18
H1
16
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl 1.4305, Edelstahl 1.4404 oder Aluminium.
Ausführung
Stahl, verzinkt und blau passiviert.
Edelstahl, feingedreht oder gestrahlt.
Aluminium, naturfarben eloxiert.
Edelstahl, feingedreht oder gestrahlt.
Aluminium, naturfarben eloxiert.
Auf Anfrage
Pilzknöpfe mit Außengewinde.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.