{"product":{"productId":"agid.3454","price":2.3,"name":"PILZKNOPF GR.2, D=M06, D1=25,THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021,KOMP:EDELSTAHL, DECKEL:SCHWARZGRAURAL7021"},"currency":"EUR"}
Pilzknopf
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Verschiedene Farbvarianten
Verkaufseinheit
2,30 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pilzknopf
Gewindeart
Innengewinde
Größe
2
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M6
H=Höhe
25
T=Gewindetiefe
10
D2
14
D3
23
Farbe
Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
12
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.