Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Pilzknopf
Gewindeart
Außengewinde
Größe
1
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
21
D=Gewinde
M4
H=Höhe
21
L=Gewindelänge
10
D2
12
D3
19
Farbe Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
10

Beschreibung

Werkstoff

Thermoplast, schwarzgrau.

Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl blau passiviert oder
Edelstahl blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch