{"product":{"productId":"agid.3456","price":2.39,"name":"PILZKNOPF GR.3 D=M08X15, D1=33,THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021,KOMP:STAHL, DECKEL:SCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Pilzknopf
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Verschiedene Farbvarianten
Verkaufseinheit
2,39 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Pilzknopf
Gewindeart
Außengewinde
Größe
3
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
33
D=Gewinde
M8
H=Höhe
33
L=Gewindelänge
15
D2
18
D3
31
Farbe
Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
15
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert oder
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.