Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Griffkugel
Gewindeart
Innengewinde
Größe
4
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
50
D=Gewinde
M12
H=Höhe
51
T=Gewindetiefe
18
D2
24
D3
31
Farbe Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
5,5
H2
4,5

Beschreibung

Werkstoff

Thermoplast, schwarzgrau.

Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch