{"product":{"productId":"agid.3460","price":5.53,"name":"GRIFFKUGEL GR.4, D1=50 D=M10X20,THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021,KOMP:STAHL, DECKEL:SCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Griffkugel
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Verschiedene Farbvarianten
Verkaufseinheit
5,53 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Griffkugel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
4
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
50
D=Gewinde
M10
H=Höhe
51
L=Gewindelänge
20
D2
24
D3
31
Farbe
Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
5,5
H2
4,5
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.