Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Griffkugel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
4
Ausführung 1
drehbar
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
50
D=Gewinde
M12
H=Höhe
51
L=Gewindelänge
20
D2
24
D3
31
D4
16
Farbe Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
5,5
H2
4,5
L2
30
L3
8
L4
8
SW
13

Beschreibung

Werkstoff

Thermoplast, schwarzgrau.

Achse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Sicherungsringe auch bei der Edelstahl-Ausführung verzinkt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch