{"product":{"productId":"agid.3464","price":7.89,"name":"GRIFFKUGEL DREHBAR GR.2, D1=32D=M08X12, THERMOPLAST SCHWARZGRAURAL7021, KOMP:STAHL, DECKEL:SCHWARZGRAURAL7021"},"currency":"EUR"}
Griffkugel
drehbar
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Verschiedene Farbvarianten
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
Verkaufseinheit
7,89 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Griffkugel
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
Ausführung 1
drehbar
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
32
D=Gewinde
M8
H=Höhe
33
L=Gewindelänge
12
D2
15,5
D3
19
D4
10
Farbe
Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
3,5
H2
2,6
L2
20
L3
6
L4
6
SW
8
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Achse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Sicherungsringe auch bei der Edelstahl-Ausführung verzinkt.
Sicherungsringe auch bei der Edelstahl-Ausführung verzinkt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.