{"product":{"productId":"agid.3470","price":3.4,"name":"KUGELKNOPF DIN319 D1=20, FORM:C MITINNENGEWINDE M05, ALUMINIUM POLIERT"},"currency":"EUR"}
Kugelknopf
Aluminium
poliert
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Verschiedene Gewindegrößen
- Form C: Gewinde
Verkaufseinheit
3,40 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelknopf
Form
C
Gewindeart
Innengewinde
DIN
DIN 319
Material
Grundkörper
Aluminium
Oberfläche
Grundkörper
poliert
D1=Außendurchmesser
20
D=Gewinde
M5
H=Höhe
18
T=Gewindetiefe
9,1
D6
12
Form-Typ
mit Innengewinde
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301 oder Aluminium.
Ausführung
poliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.