Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugelknopf
Form
C
Gewindeart
Innengewinde
DIN
DIN 319 erweitert
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
20
D=Gewinde
M6
H=Höhe
18
T=Gewindetiefe
9
D6
12
Form-Typ
mit Innengewinde

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Gemäß DIN319 können die üblichen Toleranzen von Metallgewinden bei Kunststoffgewinden aus fertigungstechnischen Gründen nicht eingehalten werden.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch