{"product":{"productId":"agid.3467","price":0.62,"name":"KUGELKNOPF DIN319 ERWEITERT D1=32,FORM:C MIT INNENGEWINDE M10,THERMOPLAST SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Kugelknopf
Thermoplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form C: Kunststoffgewinde
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
0,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelknopf
Form
C
Gewindeart
Innengewinde
DIN
DIN 319 erweitert
Material
Grundkörper
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
32
D=Gewinde
M10
H=Höhe
29
T=Gewindetiefe
15
D6
18
Form-Typ
mit Innengewinde
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Gemäß DIN319 können die üblichen Toleranzen von Metallgewinden bei Kunststoffgewinden aus fertigungstechnischen Gründen nicht eingehalten werden.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.