{"product":{"productId":"agid.3467","price":0.59,"name":"KUGELKNOPF DIN319 ERWEITERT D1=25,FORM:E MIT GEWINDEBUCHSE M06,THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:STAHL VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Kugelknopf
Thermoplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form E: Gewindebuchse
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
0,59 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelknopf
Form
E
Gewindeart
Innengewinde
DIN
DIN 319 erweitert
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Komponente
verzinkt
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M6
H=Höhe
22,5
T=Gewindetiefe
9
D6
15
Form-Typ
mit Gewindebuchse
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarz.
Buchse Stahl.
Buchse Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.