Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugelknopf
Form
E
Gewindeart
Innengewinde
DIN
DIN 319 erweitert
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Komponente
verzinkt
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M8
H=Höhe
22,5
T=Gewindetiefe
9
D6
15
Form-Typ
mit Gewindebuchse

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast, schwarz.
Buchse Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch