Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kugelknopf
Form
M
Gewindeart
Bohrung konisch
DIN
DIN 319 erweitert
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
32
D=Bohrung
8
H=Höhe
29
T=Bohrungtiefe
15
D6
18
Form-Typ
Bohrung konisch

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
schwarz.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch