{"product":{"productId":"agid.3470","price":10.69,"name":"KUGELKNOPF DIN319 D1=32, FORM:K MITPASSBOHRUNG D=12, EDELSTAHL 1.4301POLIERT"},"currency":"EUR"}
Kugelknopf
Edelstahl
poliert
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form K: Bohrung
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
10,69 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kugelknopf
Form
K
Gewindeart
Passbohrung
DIN
DIN 319
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
D1=Außendurchmesser
32
D=Bohrung
12
H=Höhe
29
T=Bohrungtiefe
20
D6
18
Form-Typ
mit Passbohrung
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301 oder Aluminium.
Ausführung
poliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.