Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Konusknopf
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
feststehend
Material Grundkörper
Duroplast
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
20
D=Gewinde
M6
L1=Grifflänge
30
T=Gewindetiefe
18
D3
12
T min.
18

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung
Pressstoffgewinde.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch