{"product":{"productId":"agid.3477","price":1.61,"name":"KONUSKNOPF FESTSTEHEND D=M08, D1=30,DUROPLAST SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Konusknopf
feststehend
Duroplast
schwarz
- Knöpfe für Handräder und Kurbeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,61 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Konusknopf
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
feststehend
Material
Grundkörper
Duroplast
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
30
D=Gewinde
M8
L1=Grifflänge
46
T=Gewindetiefe
16
D3
18
T
min.
18
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung
Pressstoffgewinde.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.