{"product":{"productId":"agid.3480","price":1.31,"name":"OVALKNOPF FESTSTEHEND D=M06, D1=23,DUROPLAST SCHWARZ HOCHGLANZPOLIERT"},"currency":"EUR"}
Ovalknopf
feststehend
Duroplast
schwarz hochglanzpoliert
- Knöpfe für Handräder und Kurbeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,31 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ovalknopf
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
feststehend
Material
Grundkörper
Duroplast
Farbe
Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
D1=Außendurchmesser
23
D=Gewinde
M6
L1=Grifflänge
60
T=Gewindetiefe
17
D2
14
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.