Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Ovalknopf
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
feststehend
Material Grundkörper
Duroplast
Farbe Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
D1=Außendurchmesser
22
D=Gewinde
M8
L1=Grifflänge
60
T=Gewindetiefe
25
D2
14

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch