{"product":{"productId":"agid.3483","price":2.98,"name":"FÜNFSTERNGRIFF D1=50 D=M08 H=34,8,FORM:K, THERMOPLAST SCHWARZGRAURAL7021, KOMP:EDELSTAHL,DECKEL:SCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Fünfsterngriff
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Verschiedene Farbvarianten
Verkaufseinheit
2,98 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Fünfsterngriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
50
D=Gewinde
M8
H=Höhe
34,8
T=Gewindetiefe
14
D2
22,2
D3
28,2
Farbe
Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
17,8
H2
11,5
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.