Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Fünfsterngriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
D1=Außendurchmesser
63
D=Gewinde
M10
H=Höhe
44
L=Gewindelänge
20
D2
28
D3
35,5
Farbe Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H1
22,5
H2
14,5

Beschreibung

Werkstoff

Thermoplast, schwarzgrau.

Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch