{"product":{"productId":"agid.3545","price":2.72,"name":"BALLENGRIFF FESTSTEHEND DIN39, FORM:ED=M05X10, D1=13, L1=40, STAHL POLIERT"},"currency":"EUR"}
Ballengriff
feststehend
Stahl
poliert
- Griff passend zu Handräder DIN 950
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Edelstahl 1.4305 oder 1.4401
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
2,72 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ballengriff
Form
E
Ausführung 1
feststehend
DIN
ähnlich DIN 39
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
poliert
D1=Außendurchmesser
13
D=Gewinde
M5
L1=Grifflänge
40
L=Gewindelänge
10
D4
8
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
poliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.