Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Ballengriff
Form
E
Ausführung 1
feststehend
DIN
ähnlich DIN 39
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
poliert
D1=Außendurchmesser
32
D=Gewinde
M12
L1=Grifflänge
100
L=Gewindelänge
20
D4
20

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
poliert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch