{"product":{"productId":"agid.20064","price":9.89,"name":"BALLENGRIFF FESTSTEHEND ÄHNLICH DIN39,OHNE INNENSECHSKANT, FORM:E, M06,D1=16, L1=51, EDELSTAHL 1.4401ELEKTROLYTISCH POLIERT, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Ballengriff
feststehend
Edelstahl
elektrolytisch poliert
- Griff passend zu Handräder DIN 950
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Edelstahl 1.4305 oder 1.4401
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
9,89 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ballengriff
Form
E
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
feststehend
Ausführung 2
ohne Innensechskant
DIN
ähnlich DIN 39
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
elektrolytisch poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
D1=Außendurchmesser
16
D=Gewinde
M6
L1=Grifflänge
51
L=Gewindelänge
13
D4
11
L3
5,1
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4305 oder 1.4401.
Ausführung
elektrolytisch poliert.
Hinweis
Edelstahl 1.4401 ähnlich DIN 39.
Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.