Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Ballengriff
Form
E
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
feststehend
Ausführung 2
ohne Innensechskant
DIN
ähnlich DIN 39
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
elektrolytisch poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
D1=Außendurchmesser
21
D=Gewinde
M8
L1=Grifflänge
67
L=Gewindelänge
14
D4
14
L3
8,75

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4305 oder 1.4401.

Ausführung
elektrolytisch poliert.
Hinweis
Edelstahl 1.4401 ähnlich DIN 39.
Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch