Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Ballengriff
Form
E
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
drehbar
DIN
ähnlich DIN 98
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
20
D=Gewinde
M8
L1=Grifflänge
67
L=Gewindelänge
13
D4
13
D6
18
L3
6
L4
6
SW
4

Beschreibung

Werkstoff
Ballengriff und Achsteil Stahl.
Ausführung
Ballengriff und Achsteil verzinkt, blau passiviert.
Hinweis
Bei den Ballengriffen mit D1=25 mm und 32 mm ist die Gewindelänge L2 kürzer als in DIN 98 vorgegeben. Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch