{"product":{"productId":"agid.3552","price":11.06,"name":"BALLENGRIFF DREHBAR, FORM:E STAHL,KOMP:STAHL, L1=83"},"currency":"EUR"}
Ballengriff
drehbar
Stahl
- Griff passend zu Handräder DIN 950
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
11,06 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ballengriff
Form
E
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
drehbar
DIN
ähnlich DIN 98
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M10
L1=Grifflänge
83
L=Gewindelänge
13
D4
16
D6
21
L3
8
L4
6,5
SW
5
Beschreibung
Werkstoff
Ballengriff und Achsteil Stahl.
Ausführung
Ballengriff und Achsteil verzinkt, blau passiviert.
Hinweis
Bei den Ballengriffen mit D1=25 mm und 32 mm ist die Gewindelänge L2 kürzer als in DIN 98 vorgegeben. Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.