Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Ballengriff
Form
E
Ausführung 1
drehbar
Ausführung 2
ähnlich DIN 98
DIN
ähnlich DIN 98
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
poliert
D1=Außendurchmesser
16
D3=Gewinde
M6
L1=Grifflänge
53
D4
10
L2
13
SW
8

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
poliert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch