{"product":{"productId":"agid.3556","price":7.99,"name":"BALLENGRIFF DREHBAR ÄHNLICH DIN98,FORM:E D3=M08X15, D1=20, L1=66, STAHLPOLIERT"},"currency":"EUR"}
Ballengriff
drehbar
Stahl
poliert
- Griff passend zu Handräder
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
7,99 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ballengriff
Form
E
Ausführung 1
drehbar
Ausführung 2
ähnlich DIN 98
DIN
ähnlich DIN 98
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
poliert
D1=Außendurchmesser
20
D3=Gewinde
M8
L1=Grifflänge
66
D4
13
L2
15
SW
10
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
poliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.