{"product":{"productId":"agid.3556","price":10.42,"name":"BALLENGRIFF DREHBAR ÄHNLICH DIN98,FORM:E D3=M10X18, D1=25, L1=85, STAHLPOLIERT"},"currency":"EUR"}
Ballengriff
drehbar
Stahl
poliert
- Griff passend zu Handräder
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
10,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ballengriff
Form
E
Ausführung 1
drehbar
DIN
ähnlich DIN 98
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
poliert
D1=Außendurchmesser
25
D3=Gewinde
M10
L1=Grifflänge
85
D4
16
L2
18
SW
13
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
poliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.