{"product":{"productId":"agid.3556","price":15.74,"name":"BALLENGRIFF DREHBAR ÄHNLICH DIN98,FORM:E D3=M12X20, D1=32, L1=107, STAHLPOLIERT"},"currency":"EUR"}
Ballengriff
drehbar
Stahl
poliert
- Griff passend zu Handräder
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
15,74 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ballengriff
Form
E
Ausführung 1
drehbar
DIN
ähnlich DIN 98
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
poliert
D1=Außendurchmesser
32
D3=Gewinde
M12
L1=Grifflänge
107
D4
20
L2
20
SW
17
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
poliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.