Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Ballengriff
Form
raven
Ausführung 1
feststehend
Ausführung 2
ähnlich DIN 39
DIN
ähnlich DIN 39
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
hochglanzpoliert
D3=Gewinde
M6
L1=Grifflänge
52
D1
16
D4
10
L2
11
SW
3

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium,
Gewindebolzen Stahl.
Ausführung
Griffteil hochglanzpoliert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch