{"product":{"productId":"agid.3559","price":5.6,"name":"BALLENGRIFF FESTSTEHEND ÄHNLICH DIN39,FORM:GERADE, ALUMINIUMHOCHGLANZPOLIERT, D3=M08, L1=66"},"currency":"EUR"}
Ballengriff
feststehend
Aluminium
hochglanzpoliert
- Griff passend zu Handräder
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
5,60 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ballengriff
Form
raven
Ausführung 1
feststehend
Ausführung 2
ähnlich DIN 39
DIN
ähnlich DIN 39
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
hochglanzpoliert
D3=Gewinde
M8
L1=Grifflänge
66
D1
20
D4
13
L2
13
SW
4
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium,
Gewindebolzen Stahl.
Gewindebolzen Stahl.
Ausführung
Griffteil hochglanzpoliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.