Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Ballengriff
Form
raven
Ausführung 1
drehbar
Ausführung 2
ähnlich DIN 98
DIN
ähnlich DIN 98
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
hochglanzpoliert
D3=Gewinde
M12
L1=Grifflänge
88
D1
31
D4
20
L2
16
L3
7
SW
6

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium,
Achsteil Stahl.
Ausführung
Griffteil hochglanzpoliert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch