Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Ballengriff
Ausführung 1
drehbar
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
D3=Gewinde
M6
L1=Grifflänge
49
D1
16
D4
10
D6
14
L2
11
L3
5,5
L4
5
SW
3

Beschreibung

Werkstoff
Ballengriff Thermoplast.
Achsteil Stahl.
Ausführung
Ballengriff schwarz.
Stahl chromatiert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch