{"product":{"productId":"agid.3565","price":6.07,"name":"BALLENGRIFF DREHBAR D3=M10 THERMOPLAST,KOMP:STAHL, L1=75"},"currency":"EUR"}
Ballengriff
drehbar
Thermoplast
- Griff passend zu Handräder
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
6,07 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ballengriff
Ausführung 1
drehbar
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
D3=Gewinde
M10
L1=Grifflänge
75
D1
25
D4
16
D6
21
L2
14
L3
8
L4
6,5
SW
5
Beschreibung
Werkstoff
Ballengriff Thermoplast.
Achsteil Stahl.
Achsteil Stahl.
Ausführung
Ballengriff schwarz.
Stahl chromatiert.
Stahl chromatiert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.